Piuliţă capac oțel brunată 07280-20
- Oferă un nivel ridicat de siguranță datorită formei sale închise
Unitatea de vânzare
14,25 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliţă capac
DIN
similar DIN 1587
Tip de produs
Piuliță
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
D=filet
M20
G= fir / pentru fir
M20
H=înălțime
34
SW = lățimea cheii
30
Clasa de rezistență
8
H1
16
L
26
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Oțel.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8, lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.