text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță de ajustare
Tip de produs
Piuliță de ajustare
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
Materialul componentei
Oțel călit și optimizat
D1=Diametrul exterior
34
D=filet
M16x1,5
G= fir / pentru fir
M16x1,5
H=înălțime
18
Cuplul de strângere al șuruburilor Nm
2,9
D3
24,5
D4
4,3
D5
4
D6
M4
Factor de calcul U (mm)
1,112
L
5
Momentul de inerție (gcm²)
147
Reglarea toleranței specifice piuliței V (N)
3,962
Tip montaj
Locaș hexagonal
presiune axială statică max .N
22000
sarcină max. de presiune axială dinamică N
17000
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
Oțel.
Șuruburi de strângere din oțel ameliorabil prin tratament termic.
Version
lustruit.
Șuruburi de prindere ISO 4762, clasa de rezistență 12.9.
Note
Două părți filetate, legate elastic una de alta, sunt prinse una de cealaltă cu șuruburi.
Piulița de reglare este proiectată pentru a asigura o rotație simetrică. Nu există caneluri sau fante care să cauzeze dezechilibru.
Attention
Piulița de reglare este ușor deformabilă în direcția axială și, prin urmare, trebuie manipulată cu grijă. Șuruburile de fixare pot fi acționate numai atunci când piulița de reglare este înșurubată complet pe filetul axului. În caz contrar, piulița de reglare ar putea deveni inutilizabilă din cauza unei deformări plastice nepermise.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem