Piuliță de ajustare oțel brunată 07598-046281520
- Posibilitate de poziționare liberă exactă, fără trepte
- Rigiditate axială ridicată
- Înlocuiește piulița de blocare
Unitatea de vânzare
33,42 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță de ajustare
Tip de produs
Piuliță de ajustare
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
Materialul
componentei
Oțel călit și optimizat
D1=Diametrul exterior
46
D=filet
M28x1,5
G= fir / pentru fir
M28X1,5
H=înălțime
20
Cuplul
de strângere al
șuruburilor Nm
2,9
D3
38,5
D4
4,3
D5
5
D6
M4
Factor de calcul
U (mm)
1,805
L
6,5
Momentul de inerție
(gcm²)
504
Reglarea toleranței specifice piuliței
V (N)
3,775
Tip montaj
Locaș hexagonal
presiune axială
statică max
.N
53000
sarcină max. de presiune
axială dinamică
N
36000
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
Oțel.
Șuruburi de strângere din oțel ameliorabil prin tratament termic.
Șuruburi de strângere din oțel ameliorabil prin tratament termic.
Version
lustruit.
Șuruburi de prindere ISO 4762, clasa de rezistență 12.9.
Șuruburi de prindere ISO 4762, clasa de rezistență 12.9.
Note
Două părți filetate, legate elastic una de alta, sunt prinse una de cealaltă cu șuruburi.
Piulița de reglare este proiectată pentru a asigura o rotație simetrică. Nu există caneluri sau fante care să cauzeze dezechilibru.
Piulița de reglare este proiectată pentru a asigura o rotație simetrică. Nu există caneluri sau fante care să cauzeze dezechilibru.
Attention
Piulița de reglare este ușor deformabilă în direcția axială și, prin urmare, trebuie manipulată cu grijă. Șuruburile de fixare pot fi acționate numai atunci când piulița de reglare este înșurubată complet pe filetul axului. În caz contrar, piulița de reglare ar putea deveni inutilizabilă din cauza unei deformări plastice nepermise.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.