Piuliță canelată oțel de călire brunată 07590-142
- Forma H: călită și suprafețe plane șlefuite
Unitatea de vânzare
7,36 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță canelată
DIN
DIN 1804
Formă
W
Tip de produs
Piuliță
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
Suprafața
corpului de bază
brunată
B= lățimea canelurii
8
D1 = fir
M42x1,5
D2=Diametrul exterior
62
G= fir / pentru fir
M42X1,5
H=înălțime
12
D3
54
H1
0,5
T
3,5
Tip montaj
Cheie cu cârlig
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
Oțel călit.
Oțel inoxidabil A2.
Oțel inoxidabil A2.
Version
Forma W = brunată,
Forma H = călită și suprafețe plane șlefuite.
Forma H = călită și suprafețe plane șlefuite.
Note
Forma H este călită, cu excepția filetului. Ambele suprafețe plane sunt șlefuite.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.