text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță canelată
DIN
DIN 1804
Tip de produs
Piuliță
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A2
B= lățimea canelurii
6
D1 = fir
M20x1,5
D2=Diametrul exterior
36
H=înălțime
8
Corp bază cheie din oțel
1.4301
D3
30
H1
0,5
T
2,5
Tip montaj
Cheie cu cârlig
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
Oțel călit.

Oțel inoxidabil A2.
Version
Forma W = brunată,
Forma H = călită și suprafețe plane șlefuite.
Note
Forma H este călită, cu excepția filetului. Ambele suprafețe plane sunt șlefuite.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem