Piuliță canelată cu stop elastic oțel pentru unelte automate zincat 07595-10
- Nu este necesară placă de siguranță
- Rezistent la benzină și ulei
- Rezistă celor mai puternice vibrații și oscilații
- Se poate utiliza ca piuliță de ajustare
Unitatea de vânzare
1,07 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță canelată
Varianta 1
cu stop elastic
Tip de produs
Piuliță
Materialul
corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața
corpului de bază
zincat
Materialul
componentei
poliamidă
D1 = fir
M10x1
D2=Diametrul exterior
18
G= fir / pentru fir
M10x1
H=înălțime
7,6
B
max.
7,6
D3
15
H
min.
4,4
H1
4,4
H2
0,5
O
3
T
1,5
Tip montaj
Cheie cu cârlig
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
Oțel pentru automate. Inel de siguranță: poliamidă (max. 100 de grade Celsius).
Version
zincat.
Note
Utilizarea piulițelor de blocare cu Elastic-Stop oferă beneficii enorme în ceea ce privește costurile, eliminând necesitatea șaibelor de blocare și, prin urmare, și lucrările costisitoare de frezare a unei caneluri pentru cheie.
Inelul din poliamidă este rezistent la benzină și ulei.
Piulițele de blocare cu Elastic-Stop pot fi utilizate de mai multe ori. Indiferent de cuplul de strângere, acestea rezistă la cele mai puternice vibrații și oscilații și, prin urmare, pot fi utilizate și ca piulițe de reglare.
Inelul din poliamidă este rezistent la benzină și ulei.
Piulițele de blocare cu Elastic-Stop pot fi utilizate de mai multe ori. Indiferent de cuplul de strângere, acestea rezistă la cele mai puternice vibrații și oscilații și, prin urmare, pot fi utilizate și ca piulițe de reglare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.