text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță canelată
Varianta 1
cu stop elastic
Tip de produs
Piuliță
Materialul corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața corpului de bază
zincat
Materialul componentei
poliamidă
D1 = fir
M12x1,5
D2=Diametrul exterior
21
G= fir / pentru fir
M12x1,5
H=înălțime
9,2
B max.
9,2
D3
18
H min.
5,7
H1
5,7
H2
0,5
O
3
T
1,5
Tip montaj
Cheie cu cârlig
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
Oțel pentru automate. Inel de siguranță: poliamidă (max. 100 de grade Celsius).
Version
zincat.
Note
Utilizarea piulițelor de blocare cu Elastic-Stop oferă beneficii enorme în ceea ce privește costurile, eliminând necesitatea șaibelor de blocare și, prin urmare, și lucrările costisitoare de frezare a unei caneluri pentru cheie.
Inelul din poliamidă este rezistent la benzină și ulei.
Piulițele de blocare cu Elastic-Stop pot fi utilizate de mai multe ori. Indiferent de cuplul de strângere, acestea rezistă la cele mai puternice vibrații și oscilații și, prin urmare, pot fi utilizate și ca piulițe de reglare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem