text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliţă de prelungire
Varianta 1
Înălțime 3D
Tip de produs
Piuliță
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
brunată
D=filet
M10
G= fir / pentru fir
M10
H = 3 x D
30
H=înălțime
30
SW = lățimea cheii
17
Clasa de rezistență
10
E
19,6
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Oțel ameliorabil.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 10, lustruit.
Note
Din motive legate de funcționare și siguranță, șuruburile ar trebui înșurubate din ambele părți, la maximum jumătate din înălțimea piuliței. Lungimea minimă de înșurubare 1x diametru.
On request
Dimensiuni de cheie conform DIN ISO 272.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem