Piuliţă de prelungire Înălțime 3D Oțel ameliorabil brunată 07220-12
- Prelungirea tijelor filetate
Unitatea de vânzare
1,75 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliţă de prelungire
Varianta 1
Înălțime 3D
Tip de produs
Piuliță
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
brunată
D=filet
M12
G= fir / pentru fir
M12
H = 3 x D
36
H=înălțime
36
SW = lățimea cheii
19
Clasa de rezistență
10
E
21,9
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Oțel ameliorabil.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 10, lustruit.
Note
Din motive legate de funcționare și siguranță, șuruburile ar trebui înșurubate din ambele părți, la maximum jumătate din înălțimea piuliței. Lungimea minimă de înșurubare 1x diametru.
On request
Dimensiuni de cheie conform DIN ISO 272.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.