Piuliță cu șurub de întindere oțel zincat zincat 07221-16
- În conformitate cu specificațiile din lista reglementărilor privind construcțiile (BRL) A
- Cu simbolul Ü
- Cu filet pe dreapta și pe stânga
Unitatea de vânzare
8,76 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță cu șurub de întindere
DIN
DIN 1478
Tip de produs
Piuliță
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
Culoarea
corpului de bază
zincat
D1 = fir
M16
G= fir / pentru fir
M16
H=înălțime
170
C
4,5
Capacitate de încărcare
N
44000
D2
30
D3
22,5
D4
10
M
20
Tip montaj
Filet
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
Oțel.
Version
zincat.
Note
Piulițe tubulare din oțel, în formă închisă. Firul din dreapta pe de o parte și firul din stânga pe de altă parte.
Piulițele de strângere sunt conforme cu cerințele Listei de reglementări în construcții (BRL) A și poartă marca Ü (ÜZ - certificat de conformitate emis de un organism de certificare recunoscut).
Diametrul miezului pentru filetele interne poate fi mai mare, dar funcția nu este afectată.
Piulițele de strângere sunt conforme cu cerințele Listei de reglementări în construcții (BRL) A și poartă marca Ü (ÜZ - certificat de conformitate emis de un organism de certificare recunoscut).
Diametrul miezului pentru filetele interne poate fi mai mare, dar funcția nu este afectată.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.