text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță cu șurub de întindere
DIN
DIN 1478
Tip de produs
Piuliță
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
Culoarea corpului de bază
zincat
D1 = fir
M20
G= fir / pentru fir
M20
H=înălțime
200
C
5
Capacitate de încărcare N
69000
D2
33,7
D3
27
D4
12
M
24
Tip montaj
Filet
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
Oțel.
Version
zincat.
Note
Piulițe tubulare din oțel, în formă închisă. Firul din dreapta pe de o parte și firul din stânga pe de altă parte.

Piulițele de strângere sunt conforme cu cerințele Listei de reglementări în construcții (BRL) A și poartă marca Ü (ÜZ - certificat de conformitate emis de un organism de certificare recunoscut).

Diametrul miezului pentru filetele interne poate fi mai mare, dar funcția nu este afectată.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought