Piuliță hexagonală înălțime 1,5D oțel gol (negru) 07260-05
- Versiune: oțel sau oțel inoxidabil A2
Unitatea de vânzare
3,35 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță hexagonală
Varianta 1
înălțime 1,5D
DIN
DIN 6330
Tip de produs
Piuliță
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
gol (negru)
D=filet
M5
G= fir / pentru fir
M5
H = 1,5 x D
7,5
H=înălțime
7,5
SW = lățimea cheii
9
Clasa de rezistență
10
D1
6,5
E
10,4
R
7
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel clasa de rezistență 10, fără strat de acoperire (negru) sau zincat, pasivat în albastru.
Oțel inoxidabil A2-70, fără strat de acoperire.
Oțel inoxidabil A2-70, fără strat de acoperire.
Note
Pentru piulița hexagonală se pot folosi mufe conice 07420, formele D și G.
07260-808 = oțel inoxidabil A4.
07260-808 = oțel inoxidabil A4.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.