text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță hexagonală
Varianta 1
înălțime 1,5D
DIN
DIN 6330
Tip de produs
Piuliță
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
gol (negru)
D=filet
M8
G= fir / pentru fir
M8
H = 1,5 x D
12
H=înălțime
12
SW = lățimea cheii
13
Clasa de rezistență
10
D1
9
E
15
R
11
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel clasa de rezistență 10, fără strat de acoperire (negru) sau zincat, pasivat în albastru.
Oțel inoxidabil A2-70, fără strat de acoperire.
Note
Pentru piulița hexagonală se pot folosi mufe conice 07420, formele D și G.
07260-808 = oțel inoxidabil A4.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought