Piuliță hexagonală înălțime 1,5D oțel gol (negru) 07260-10
- Versiune: oțel sau oțel inoxidabil A2
Sales unit
0,58 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hexagon nut
Version 1
1,5xD high
DIN
DIN 6330
Product type
nut
Main
material
steel
Surface finish
body
bright (black)
D=Thread
M10
G=thread / for thread
M10
H = 1,5 x D
15
H=Height
15
SW=key width
16
D1
11,5
E
18,4
Grade
10
Kind of fastening
hex head
R
15
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
Description
Material
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel clasa de rezistență 10, fără strat de acoperire (negru) sau zincat, pasivat în albastru.
Oțel inoxidabil A2-70, fără strat de acoperire.
Oțel inoxidabil A2-70, fără strat de acoperire.
Note
Pentru piulița hexagonală se pot folosi mufe conice 07420, formele D și G.
07260-808 = oțel inoxidabil A4.
07260-808 = oțel inoxidabil A4.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.