Piuliță hexagonală înălțime 1,5D oțel inoxidabil A2 lucios 07260-806
- Versiune: oțel sau oțel inoxidabil A2
Sales unit
3,96 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Piuliță hexagonală
Varianta 1
înălțime 1,5D
DIN
DIN 6330
Tip de produs
Piuliță
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața
corpului de bază
lucios
D=filet
M6
G= fir / pentru fir
M6
H = 1,5 x D
9
H=înălțime
9
SW = lățimea cheii
10
Clasa de rezistență
70
D1
7
E
11,5
R
9
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Description
Material
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel clasa de rezistență 10, fără strat de acoperire (negru) sau zincat, pasivat în albastru.
Oțel inoxidabil A2-70, fără strat de acoperire.
Oțel inoxidabil A2-70, fără strat de acoperire.
Note
Pentru piulița hexagonală se pot folosi mufe conice 07420, formele D și G.
07260-808 = oțel inoxidabil A4.
07260-808 = oțel inoxidabil A4.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.