text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hexagon nut
Version 1
1,5xD high
DIN
DIN 6330
Product type
nut
Main material
steel
Surface finish body
galvanised, blue-passivated
D=Thread
M8
G=thread / for thread
M8
H = 1,5 x D
12
H=Height
12
SW=key width
13
D1
9
E
14,4
Grade
10
Kind of fastening
hex head
R
11
UNSPSC Code
31161513
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
Description

Material
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel clasa de rezistență 10, fără strat de acoperire (negru) sau zincat, pasivat în albastru.
Oțel inoxidabil A2-70, fără strat de acoperire.
Note
Pentru piulița hexagonală se pot folosi mufe conice 07420, formele D și G.
07260-808 = oțel inoxidabil A4.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem