Piuliță hexagonală oțel inoxidabil A4 lucios 07210-606
- Netratat
Unitatea de vânzare
0,16 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță hexagonală
DIN
DIN 934
Tip de produs
Piuliță
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața
corpului de bază
lucios
D=filet
M6
H=înălțime
5
SW = lățimea cheii
10
Clasa de rezistență
70
E
11,05
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Oțel inoxidabil A2 sau oțel inoxidabil A4.
Version
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
On request
Dimensiuni de cheie conform DIN ISO 272.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.