Piuliță hexagonală oțel inoxidabil A4 lucios 07210-627
- Netratat
Sales unit
5,92 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Piuliță hexagonală
DIN
DIN 934
Tip de produs
Piuliță
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața
corpului de bază
lucios
D=filet
M27
H=înălțime
22
SW = lățimea cheii
41
Clasa de rezistență
70
E
45,2
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Description
Material
Oțel inoxidabil A2 sau oțel inoxidabil A4.
Version
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
On request
Dimensiuni de cheie conform DIN ISO 272.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.