text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Hexagon nut
DIN
DIN 934
Product type
nut
Main material
steel
Surface finish body
bright (black)
D=Thread
M14
G=thread / for thread
M14
H=Height
11
SW=key width
22
E
23,9
Grade
10
Kind of fastening
hex head
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
Steel.
Version
Steel grade 8, bright or galvanised.
Steel grade 10, bright or galvanised.
Steel grade 12, bright.
Note
The grade of a nut must always be the same or higher than the grade of a bolt. That is, bolts in grade 8.8 are always paired with a nut in grade 8 (or higher, but never lower).
The maximum nut height H max. is shown in the table.
On request
DIN ISO 272 spanner sizes.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem