Piuliță hexagonală oțel gol (negru) 07210-512
- oțel
- Clasa de rezistență 8, 10 sau 12
- netratat sau galvanizat
Unitatea de vânzare
0,86 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță hexagonală
DIN
DIN 934
Tip de produs
Piuliță
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
gol (negru)
D=filet
M12
G= fir / pentru fir
M12
H=înălțime
10
SW = lățimea cheii
19
Clasa de rezistență
12
E
21,1
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Oțel.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8, lucios sau zincat.
Oțel cu clasa de rezistență 10, lucios sau zincat.
Oțel cu clasa de rezistență 12, lucios.
Oțel cu clasa de rezistență 10, lucios sau zincat.
Oțel cu clasa de rezistență 12, lucios.
Note
Clasa de rezistență a unei piulițe ar trebuie să fie întotdeauna egală sau mai mare față de clasa de rezistență a unui șurub. Acest lucru înseamnă că pentru șurubul cu clasă de rezistență 8.8 corespunde o piuliță din clasa de rezistență 8 (sau mai mare, dar niciodată mai mică).
În tabel sunt reprezentate înălțimile maxime ale piulițelor H max.
În tabel sunt reprezentate înălțimile maxime ale piulițelor H max.
On request
Dimensiuni de cheie conform DIN ISO 272.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.