Piuliță hexagonală oțel gol (negru) 07210-530
- oțel
- Clasa de rezistență 8, 10 sau 12
- netratat sau galvanizat
Sales unit
6,13 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Piuliță hexagonală
DIN
DIN 934
Tip de produs
Piuliță
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
gol (negru)
D=filet
M30
G= fir / pentru fir
M30
H=înălțime
24
SW = lățimea cheii
46
Clasa de rezistență
12
E
50,9
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Description
Material
Oțel.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8, lucios sau zincat.
Oțel cu clasa de rezistență 10, lucios sau zincat.
Oțel cu clasa de rezistență 12, lucios.
Oțel cu clasa de rezistență 10, lucios sau zincat.
Oțel cu clasa de rezistență 12, lucios.
Note
Clasa de rezistență a unei piulițe ar trebuie să fie întotdeauna egală sau mai mare față de clasa de rezistență a unui șurub. Acest lucru înseamnă că pentru șurubul cu clasă de rezistență 8.8 corespunde o piuliță din clasa de rezistență 8 (sau mai mare, dar niciodată mai mică).
În tabel sunt reprezentate înălțimile maxime ale piulițelor H max.
În tabel sunt reprezentate înălțimile maxime ale piulițelor H max.
On request
Dimensiuni de cheie conform DIN ISO 272.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.