Piuliță hexagonală oțel zincat 07210-230
- oțel
- Clasa de rezistență 8, 10 sau 12
- netratat sau galvanizat
Sales unit
3,13 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hexagon nut
DIN
DIN 934
Product type
nut
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
D=Thread
M30
G=thread / for thread
M30
H=Height
24
SW=key width
46
E
50,9
Grade
8
Kind of fastening
hex head
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
Description
Material
Oțel.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8, lucios sau zincat.
Oțel cu clasa de rezistență 10, lucios sau zincat.
Oțel cu clasa de rezistență 12, lucios.
Oțel cu clasa de rezistență 10, lucios sau zincat.
Oțel cu clasa de rezistență 12, lucios.
Note
Clasa de rezistență a unei piulițe ar trebuie să fie întotdeauna egală sau mai mare față de clasa de rezistență a unui șurub. Acest lucru înseamnă că pentru șurubul cu clasă de rezistență 8.8 corespunde o piuliță din clasa de rezistență 8 (sau mai mare, dar niciodată mai mică).
În tabel sunt reprezentate înălțimile maxime ale piulițelor H max.
În tabel sunt reprezentate înălțimile maxime ale piulițelor H max.
On request
Dimensiuni de cheie conform DIN ISO 272.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.