text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță hexagonală
DIN
DIN 934
Tip de produs
Piuliță
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
D=filet
M36
G= fir / pentru fir
M36
H=înălțime
29
SW = lățimea cheii
55
Clasa de rezistență
10
E
60,8
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Oțel.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8, lucios sau zincat.
Oțel cu clasa de rezistență 10, lucios sau zincat.
Oțel cu clasa de rezistență 12, lucios.
Note
Clasa de rezistență a unei piulițe ar trebuie să fie întotdeauna egală sau mai mare față de clasa de rezistență a unui șurub. Acest lucru înseamnă că pentru șurubul cu clasă de rezistență 8.8 corespunde o piuliță din clasa de rezistență 8 (sau mai mare, dar niciodată mai mică).
În tabel sunt reprezentate înălțimile maxime ale piulițelor H max.
On request
Dimensiuni de cheie conform DIN ISO 272.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought