Piuliță hexagonală cu șaibă captivă Oțel ameliorabil călit și lustruit 07242-16
- Unitate compactă
- Protecția componentelor
Unitatea de vânzare
14,18 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță hexagonală
Varianta 1
cu șaibă captivă
Tip de produs
Piuliță
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
călit și lustruit
Materialul
componentei
poliamidă
D=filet
M16
G= fir / pentru fir
M16
H=înălțime
29
SW = lățimea cheii
24
A
10
A1
5
A2
9
Clasa de rezistență
10
D1
30
D2
32
D3
16,5
E
27,7
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Piuliță hexagonală și șaibă din oțel călit.
Inel de reținere PA 6 negru.
Inel de reținere PA 6 negru.
Version
Piulița hexagonală și șaiba sunt călite și lustruite. Clasa de rezistență a piuliței hexagonale 10.
Advantages
Aducem împreună ce aparține împreună: piulița hexagonală și șaiba într-o unitate.
- O unitate compactă.
- Șaiba este conectată cu piulița hexagonală în mod sigur împotriva pierderii, prin intermediul inelului de reținere.
-Componentele, ca de ex. gheare speciale scumpe, șaibe de siguranță, flanșă etc sunt protejate prin intermediul piuliței hexagonale cu șaibă. Astfel, rezultă avantaje din punct de vedere al costurilor cu uzură redusă.
- Avantaje suplimentare din punct de vedere al costurilor în ceea ce privește achiziția: anterior, un proces de comandă pentru două produse.
- O unitate compactă.
- Șaiba este conectată cu piulița hexagonală în mod sigur împotriva pierderii, prin intermediul inelului de reținere.
-Componentele, ca de ex. gheare speciale scumpe, șaibe de siguranță, flanșă etc sunt protejate prin intermediul piuliței hexagonale cu șaibă. Astfel, rezultă avantaje din punct de vedere al costurilor cu uzură redusă.
- Avantaje suplimentare din punct de vedere al costurilor în ceea ce privește achiziția: anterior, un proces de comandă pentru două produse.
Drawing reference
1) Piuliță hexagonală
2) Inel de reținere
3) Șaibă
2) Inel de reținere
3) Șaibă
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.