Hexagon nut with flange steel electro zinc-plated 07217-216
Unitatea de vânzare
2,16 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Hexagon nut
Version 1
with flange
DIN
DIN 6923
EN
EN 1661
Product type
nut
Main
material
steel
Surface finish
body
electro zinc-plated
D=Thread
M16
G=thread / for thread
M16
H=Height
16
SW=key width
24
C
2,4
D1
34,5
Grade
8
Kind of fastening
hex head
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
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8, galvanizat cu zinc.
Oțel inoxidabil A2, lucios.
Oțel inoxidabil A4, lucios.
Oțel inoxidabil A2, lucios.
Oțel inoxidabil A4, lucios.
Note
În tabel sunt reprezentate înălțimile maxime ale piulițelor H max.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.