Piuliță hexagonală cu cuplă sferică oțel brunată 07265-08
- Cu protecție împotriva pierderilor
- Variantă: din oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
8,40 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță hexagonală
Varianta 1
cu cuplă sferică
Tip de produs
Piuliță
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
D=filet
M8
G= fir / pentru fir
M8
H=înălțime
15
SW = lățimea cheii
13
D1
18
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Oțel călit și temperat sau oțel inoxidabil A2.
Version
Variantă de oțel:
Călit și revenit la 900 N/mm², lustruit.
Variantă din oțel inoxidabil:
Călit și revenit la 900 N/mm², lucios.
Călit și revenit la 900 N/mm², lustruit.
Variantă din oțel inoxidabil:
Călit și revenit la 900 N/mm², lucios.
Note
Componente cu siguranță contra pierderii (dintr-o bucată).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.