text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hexagon nut
Version 1
with ball seats
Product type
nut
Main material
stainless steel A2
Surface finish body
bright
D=Thread
M16
G=thread / for thread
M16
H=Height
29
SW=key width
24
D1
31
Kind of fastening
hex head
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
Description

Material
Oțel călit și temperat sau oțel inoxidabil A2.
Version
Variantă de oțel:
Călit și revenit la 900 N/mm², lustruit.
Variantă din oțel inoxidabil:
Călit și revenit la 900 N/mm², lucios.
Note
Componente cu siguranță contra pierderii (dintr-o bucată).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem