Piuliță hexagonală cu element de fixare oțel galvanizat zincat 07215-206
- Versiune: oțel sau oțel inoxidabil A2
Unitatea de vânzare
0,36 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță hexagonală
Varianta 1
cu element de fixare
DIN
DIN 980
Formă
V
Tip de produs
Piuliță
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
galvanizat zincat
D=filet
M6
G= fir / pentru fir
M6
H=înălțime
6
SW = lățimea cheii
10
Clasa de rezistență
8
E
11,05
M
3,3
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel galvanizat zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Piulițe hexagonale cu piesă de fixare din 980 forma V (piuliță din metal, dintr-o singură bucată).
Tabelul prezintă înălțimile maxime ale piulițelor H max.
Forma și dimensiunile variantelor de execuție din oțel inoxidabil sunt aceleași ca la DIN 934 cu strivire suplimentară.
Tabelul prezintă înălțimile maxime ale piulițelor H max.
Forma și dimensiunile variantelor de execuție din oțel inoxidabil sunt aceleași ca la DIN 934 cu strivire suplimentară.
Drawing reference
a) oțel
b) oțel inoxidabil
b) oțel inoxidabil
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.