text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță hexagonală
Varianta 1
cu element de fixare
DIN
DIN 980
Formă
V
Tip de produs
Piuliță
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
galvanizat zincat
D=filet
M20
G= fir / pentru fir
M20
H=înălțime
20
SW = lățimea cheii
30
Clasa de rezistență
10
E
32,95
M
11
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel galvanizat zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Piulițe hexagonale cu piesă de fixare din 980 forma V (piuliță din metal, dintr-o singură bucată).

Tabelul prezintă înălțimile maxime ale piulițelor H max.
Forma și dimensiunile variantelor de execuție din oțel inoxidabil sunt aceleași ca la DIN 934 cu strivire suplimentară.
Drawing reference
a) oțel
b) oțel inoxidabil
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem