text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Piuliță hexagonală
Varianta 1
cu element de fixare
DIN
similar DIN 980
Formă
V
Tip de produs
Piuliță
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața corpului de bază
lucios
D=filet
M16
G= fir / pentru fir
M16
H=înălțime
13
SW = lățimea cheii
24
Clasa de rezistență
70
E
26,76
M
8,8
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Description

Material
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel galvanizat zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Piulițe hexagonale cu piesă de fixare din 980 forma V (piuliță din metal, dintr-o singură bucată).

Tabelul prezintă înălțimile maxime ale piulițelor H max.
Forma și dimensiunile variantelor de execuție din oțel inoxidabil sunt aceleași ca la DIN 934 cu strivire suplimentară.
Drawing reference
a) oțel
b) oțel inoxidabil
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought