text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță hexagonală
Varianta 1
cu element de fixare
Varianta 2
formă înaltă
DIN
DIN 982
Tip de produs
Piuliță
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
galvanizat zincat
Materialul componentei
poliamidă
D=filet
M8
G= fir / pentru fir
M8
H=înălțime
9,5
SW = lățimea cheii
13
Clasa de rezistență
8
E
14,38
M
6,44
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Steel, stainless steel A2 or stainless steel A4.
Version
Steel electro zinc-plated.
Stainless steel A2, bright.
Stainless steel A4, bright.
Note
When the nut is screwed onto the thread, the plastic ring is plastically and elastically deformed. The elastic part causes a radially acting, frictional lock that prevents the nut loosening.

The plastic thread lock is only effective when the hex nut is completely on the screw. The length of the screw should be selected so that at least two threads protrude from the nut.

Due to the plastic deformation of the thread lock, this hex nut may only be used once.

The maximum nut height H max. is shown in the table.

M4 as per DIN EN ISO 7040.
Temperature range
-50°C to +120°C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem