text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță hexagonală
Varianta 1
cu element de fixare
Varianta 2
formă înaltă
DIN
DIN 982
Tip de produs
Piuliță
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
galvanizat zincat
Materialul componentei
poliamidă
D=filet
M10
G= fir / pentru fir
M10
H=înălțime
11,5
SW = lățimea cheii
17
Clasa de rezistență
10
E
18,9
M
8,04
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel galvanizat zincat.
Oțel inoxidabil A2, lucios.
Oțel inoxidabil A4, lucios.
Note
Când piulița este înșurubată pe filet, inelul din plastic este deformat plastic și elastic. Partea elastică determină o fixare ne-pozitivă cu acțiune radială împotriva slăbirii piuliței.

Siguranța din plastic își poate desfășura efectul numai dacă piulița hexagonală se află complet pe racordul cu șurub. Lungimea șurubului trebuie aleasă astfel încât cel puțin două filete să iasă din piuliță.

Datorită deformării plastice a siguranței din plastic, această piuliță hexagonală poate fi utilizată o singură dată.

Tabelul prezintă înălțimile maxime ale piulițelor H max.

M4 conform din EN ISO 7040.
Temperature range
-50 °C până la +120 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem