text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Piuliță hexagonală
Varianta 1
cu element de fixare
Varianta 2
formă înaltă
DIN
similar DIN 982
Tip de produs
Piuliță
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
poliamidă
D=filet
M16
G= fir / pentru fir
M16
H=înălțime
18
SW = lățimea cheii
24
E
26,76
M
14,1
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Description

Material
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel galvanizat zincat.
Oțel inoxidabil A2, lucios.
Oțel inoxidabil A4, lucios.
Note
Când piulița este înșurubată pe filet, inelul din plastic este deformat plastic și elastic. Partea elastică determină o fixare ne-pozitivă cu acțiune radială împotriva slăbirii piuliței.

Siguranța din plastic își poate desfășura efectul numai dacă piulița hexagonală se află complet pe racordul cu șurub. Lungimea șurubului trebuie aleasă astfel încât cel puțin două filete să iasă din piuliță.

Datorită deformării plastice a siguranței din plastic, această piuliță hexagonală poate fi utilizată o singură dată.

Tabelul prezintă înălțimile maxime ale piulițelor H max.

M4 conform din EN ISO 7040.
Temperature range
-50 °C până la +120 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought