Hexagon nut with clamping element stainless steel A4 bright 07213-605
- Mecanism de blocare cu forță radială de blocare pentru a împiedica slăbirea piuliței
- Interval de temperatură: -50 °C până la +120 °C
Unitatea de vânzare
0,39 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță hexagonală
Varianta 1
cu element de fixare
Varianta 2
formă înaltă
DIN
similar DIN 982
Tip de produs
Piuliță
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața
corpului de bază
lucios
Materialul
componentei
poliamidă
D=filet
M5
H=înălțime
6,3
SW = lățimea cheii
8
E
8,79
M
4,4
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel galvanizat zincat.
Oțel inoxidabil A2, lucios.
Oțel inoxidabil A4, lucios.
Oțel inoxidabil A2, lucios.
Oțel inoxidabil A4, lucios.
Note
Când piulița este înșurubată pe filet, inelul din plastic este deformat plastic și elastic. Partea elastică determină o fixare ne-pozitivă cu acțiune radială împotriva slăbirii piuliței.
Siguranța din plastic își poate desfășura efectul numai dacă piulița hexagonală se află complet pe racordul cu șurub. Lungimea șurubului trebuie aleasă astfel încât cel puțin două filete să iasă din piuliță.
Datorită deformării plastice a siguranței din plastic, această piuliță hexagonală poate fi utilizată o singură dată.
Tabelul prezintă înălțimile maxime ale piulițelor H max.
M4 conform din EN ISO 7040.
Siguranța din plastic își poate desfășura efectul numai dacă piulița hexagonală se află complet pe racordul cu șurub. Lungimea șurubului trebuie aleasă astfel încât cel puțin două filete să iasă din piuliță.
Datorită deformării plastice a siguranței din plastic, această piuliță hexagonală poate fi utilizată o singură dată.
Tabelul prezintă înălțimile maxime ale piulițelor H max.
M4 conform din EN ISO 7040.
Temperature range
-50 °C până la +120 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.