text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hexagon nut
Version 1
with clamping element
Version 2
low form
DIN
similar to DIN 985
Product type
nut
Main material
stainless steel A2
Surface finish body
bright
Component material
polyamide
D=Thread
M20
G=thread / for thread
M20
H=Height
20
SW=key width
30
E
32,95
Grade
70
Kind of fastening
hex head
M
14
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
Description

Material
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel galvanizat zincat.
Oțel inoxidabil A2, lucios.
Oțel inoxidabil A4, lucios.
Note
Când piulița este înșurubată pe filet, inelul din plastic este deformat plastic și elastic. Partea elastică determină o fixare ne-pozitivă cu acțiune radială împotriva slăbirii piuliței.

Siguranța din plastic își poate desfășura efectul numai dacă piulița hexagonală se află complet pe racordul cu șurub. Lungimea șurubului trebuie aleasă astfel încât cel puțin două filete să iasă din piuliță.

Datorită deformării plastice a siguranței din plastic, această piuliță hexagonală poate fi utilizată o singură dată.

Tabelul prezintă înălțimile maxime ale piulițelor H max.
Temperature range
-50 °C până la +120 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought