Piuliță hexagonală înălțime 1,5D Oțel ameliorabil lucios 07240-06
- Variantă: din oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
0,52 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță hexagonală
Varianta 1
înălțime 1,5D
DIN
DIN 6331
Tip de produs
Piuliță
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
D=filet
M6
G= fir / pentru fir
M6
H = 1,5 x D
9
H=înălțime
9
SW = lățimea cheii
10
A
3
Clasa de rezistență
10
D1
14
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Oțel călit, oțel inoxidabil A2 sau oțel inoxidabil A4.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 10, lucios.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Piulițele hexagonale fabricate din oțel fără strat de acoperire pot avea o suprafață gri-negru prin călire.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.