text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță hexagonală
Varianta 1
înălțime 1,5D
DIN
DIN 6331
Tip de produs
Piuliță
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
lucios
D=filet
M12
G= fir / pentru fir
M12
H = 1,5 x D
18
H=înălțime
18
SW = lățimea cheii
19
A
4
Clasa de rezistență
10
D1
25
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Oțel călit, oțel inoxidabil A2 sau oțel inoxidabil A4.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 10, lucios.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Piulițele hexagonale fabricate din oțel fără strat de acoperire pot avea o suprafață gri-negru prin călire.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem