Piuliță hexagonală înălțime 1,5D Oțel ameliorabil bright 07240-22
- Variantă: din oțel sau oțel inoxidabil
Sales unit
6,74 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hexagon nut
Version 1
1,5xD high
DIN
DIN 6331
Product type
nut
Main
material
QT steel
Surface finish
body
bright
D=Thread
M22
G=thread / for thread
M22
H = 1,5 x D
33
H=Height
33
SW=key width
34
A
6
D1
40
Grade
10
Kind of fastening
hex head
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
Description
Material
Oțel călit, oțel inoxidabil A2 sau oțel inoxidabil A4.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 10, lucios.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Piulițele hexagonale fabricate din oțel fără strat de acoperire pot avea o suprafață gri-negru prin călire.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.