Piuliță hexagonală înălțime 1,5D oțel inoxidabil A2 lucios 07240-808
- Variantă: din oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
4,63 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță hexagonală
Varianta 1
înălțime 1,5D
DIN
DIN 6331
Tip de produs
Piuliță
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața
corpului de bază
lucios
D=filet
M8
G= fir / pentru fir
M8
H = 1,5 x D
12
H=înălțime
12
SW = lățimea cheii
13
A
3,5
Corp bază cheie din oțel
1.4301
D1
18
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Oțel călit, oțel inoxidabil A2 sau oțel inoxidabil A4.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 10, lucios.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Piulițele hexagonale fabricate din oțel fără strat de acoperire pot avea o suprafață gri-negru prin călire.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.