text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță hexagonală
Varianta 1
înălțime 1,5D
DIN
DIN 6331
Tip de produs
Piuliță
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața corpului de bază
lucios
D=filet
M16
G= fir / pentru fir
M16
H = 1,5 x D
24
H=înălțime
24
SW = lățimea cheii
24
A
5
Corp bază cheie din oțel
1.4401
D1
31
Tip montaj
Hexagon exterior
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel călit, oțel inoxidabil A2 sau oțel inoxidabil A4.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 10, lucios.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Piulițele hexagonale fabricate din oțel fără strat de acoperire pot avea o suprafață gri-negru prin călire.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem