Piuliţă capac Design igienic oțel inoxidabil A4 nepolișat 07280-11-2105
- Oțel inoxidabil 1.4404
- Dimensiunea M4 - M16
- Inel de etanșare preasamblat, înlocuibil
- Materiale compatibile cu produsele alimentare
- Geometrie optimizată pentru curățare
Sales unit
4,28 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cap nut
Version 1
hygienic design
Version 2
with seal
Product type
nut
Main
material
stainless steel A4
Surface finish
body
not polished
D1=Diameter
12
D2=Diameter
13,25
D=Thread
M5
SW=key width
8
T=thread depth
6
H
2
K
13,1
Kind of fastening
hex head
L1
7,4
Packaging type
packaged individually
R
3
Steel code
1.4404
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
Description
Product description
Sistemul de înșurubare Hygienic DESIGN a fost special conceput pentru a fi utilizat în zonele de prelucrare a alimentelor. S-a pus în mod special accentul pe geometria optimizată pentru curățare și pe o rugozitate a suprafeței de Ra ≤ 0,8 µm. Utilizarea rapidă și ușoară a produsului datorită unui inel preasamblat de etanșare completează pachetul în ansamblu.
Material
Piuliță hexagonală: oțel inoxidabil 1.4404.
Inel de etanșare: termoplastic (POM) conform UE10/2011 și FDA.
Version
Piuliță hexagonală: oțel inoxidabil lustruit sau neșlefuit.
Inel de etanșare: RAL5002 - Albastru ultramarin (POM).
Inel de etanșare: RAL5002 - Albastru ultramarin (POM).
Note
Suprafața de contact a garniturii de etanșare trebuie să fie executată în mod ideal netedă și perpendiculară față de orificiul șurubului, astfel încât să prezinte o rugozitate a suprafeței Ra ≤ 0,8 µm.
Garnitură de etanșare neadecvată pentru curățare acidă (valoare pH < 4) și oxidanți.
Garnitură de etanșare neadecvată pentru curățare acidă (valoare pH < 4) și oxidanți.
Temperature range
-20 °C până la +100 °C (POM).
Advantages
Inel de etanșare preasamblat, înlocuibil.
Materiale conforme cu normele alimentare.
Geometrie optimizată pentru curățare.
Materiale conforme cu normele alimentare.
Geometrie optimizată pentru curățare.
Attention
Adecvarea îmbinării înșurubate Hygienic DESIGN trebuie să fie verificată de utilizator pentru respectivul caz de utilizare. Inelul de etanșare ar trebui inspectat în funcție de sarcini și influențe externe (temperatură, medii de curățare, medii de produs) în mod regulat și, la nevoie, trebuie înlocuit.
Scope of delivery
Piuliță hexagonală incl. inel de etanșare.
On request
Versiuni speciale.
Threaded version
M4 - M16.
Drawing reference
1) Piuliță hexagonală
2) Inel de etanșare
2) Inel de etanșare
Accessory
Inele de etanșare 07301.
Șuruburi cu cap hexagonal oțel inoxidabil cu inel de etanșare 07170-11.
Șuruburi cu cap hexagonal oțel inoxidabil cu inel de etanșare 07170-11.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.