text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță hexagonală
Varianta 1
fără guler
Varianta 2
separable
Tip de produs
Piuliță
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
lucios
D=filet
M8
H=înălțime
8
SW = lățimea cheii
13
Corp bază cheie din oțel
1.7225
E
14
UNSPSC Code
31161514
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
Piulițele hexagonale divizibile permit o instalare deosebit de rapidă și de ușoară – chiar și cu tije filetate lungi, în zone greu accesibile sau în cazul unor filete deteriorate. Acestea pot fi montate și strânse din lateral, fără a fi nevoie să fie îndepărtate alte componente. Ideal pentru lucrări de întreținere în medii corozive sau pentru utilizări cu opțiuni de prelucrare limitate. Cele două jumătăți sunt fixate cu o rezistență, dar pot fi separate folosind unealta de asamblare. Punctele forte sunt în conformitate cu standardele din industrie.
Material
Oțel ameliorabil.
Version
lucioasă.
Advantages
- Economisește timp la asamblarea repetitivă, preasamblare și configurare.
- Instalare posibilă în ciuda inaccesibilității.
On request
Alte dimensiuni și materiale.
Accessory
07240-15 Unelte de asamblare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem