Piuliță hexagonală Formă redusă oțel galvanizat zincat 07212-1231
- Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4
- Ideal pentru îmbinări cu șuruburi cu capacitate de încărcare limitată
Unitatea de vânzare
1,64 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță hexagonală
Varianta 1
Formă redusă
Varianta 2
Filet spre stânga
DIN
DIN 439
Tip de produs
Piuliță
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
galvanizat zincat
D=filet
M12X1,25
G= fir / pentru fir
M12x1,25
H=înălțime
6
SW = lățimea cheii
19
E
21,1
Tip filet
Filet spre stânga
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 04, galvanizat cu zinc sau lustruit.
Oțel inoxidabil A2, lucios.
Oțel inoxidabil A4, lucios.
Oțel inoxidabil A2, lucios.
Oțel inoxidabil A4, lucios.
Note
Această piuliță hexagonală este utilizată pentru îmbinări cu șuruburi cu capacitate de încărcare limitată, de exemplu, ca piuliță de blocare pentru articulații cu furcă sau capete articulate.
În tabel sunt reprezentate înălțimile maxime ale piulițelor H max.
În tabel sunt reprezentate înălțimile maxime ale piulițelor H max.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.