text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Hexagon nut
Version 1
low form
Version 2
RH thread
DIN
DIN 439
Product type
nut
Main material
steel
Surface finish body
electro zinc-plated
D=Thread
M12X1,5
G=thread / for thread
M12x1,5
H=Height
6
SW=key width
19
E
21,1
Kind of fastening
hex head
Thread type
right-hand thread
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
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 04, galvanizat cu zinc sau lustruit.
Oțel inoxidabil A2, lucios.
Oțel inoxidabil A4, lucios.
Note
Această piuliță hexagonală este utilizată pentru îmbinări cu șuruburi cu capacitate de încărcare limitată, de exemplu, ca piuliță de blocare pentru articulații cu furcă sau capete articulate.
În tabel sunt reprezentate înălțimile maxime ale piulițelor H max.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought