Piuliță hexagonală Formă redusă oțel inoxidabil A2 lucios 07212-1061
- Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4
- Ideal pentru îmbinări cu șuruburi cu capacitate de încărcare limitată
Sales unit
0,79 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hexagon nut
Version 1
low form
Version 2
LH thread
DIN
DIN 439
ISO
ISO 4035
Product type
nut
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
D=Thread
M6
G=thread / for thread
M6
H=Height
3,2
SW=key width
10
E
11,05
Kind of fastening
hex head
Thread type
left-hand thread
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
Description
Material
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 04, galvanizat cu zinc sau lustruit.
Oțel inoxidabil A2, lucios.
Oțel inoxidabil A4, lucios.
Oțel inoxidabil A2, lucios.
Oțel inoxidabil A4, lucios.
Note
Această piuliță hexagonală este utilizată pentru îmbinări cu șuruburi cu capacitate de încărcare limitată, de exemplu, ca piuliță de blocare pentru articulații cu furcă sau capete articulate.
În tabel sunt reprezentate înălțimile maxime ale piulițelor H max.
În tabel sunt reprezentate înălțimile maxime ale piulițelor H max.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.