Piuliță hexagonală Formă redusă oțel inoxidabil A2 lucios 07212-1104
- Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4
- Ideal pentru îmbinări cu șuruburi cu capacitate de încărcare limitată
Unitatea de vânzare
0,37 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță hexagonală
Varianta 1
Formă redusă
Varianta 2
Filet spre dreapta
DIN
DIN 439
Tip de produs
Piuliță
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața
corpului de bază
lucios
D=filet
M10X1,25
G= fir / pentru fir
M10x1,25
H=înălțime
5
SW = lățimea cheii
17
E
18,9
Tip filet
Filet spre dreapta
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 04, galvanizat cu zinc sau lustruit.
Oțel inoxidabil A2, lucios.
Oțel inoxidabil A4, lucios.
Oțel inoxidabil A2, lucios.
Oțel inoxidabil A4, lucios.
Note
Această piuliță hexagonală este utilizată pentru îmbinări cu șuruburi cu capacitate de încărcare limitată, de exemplu, ca piuliță de blocare pentru articulații cu furcă sau capete articulate.
În tabel sunt reprezentate înălțimile maxime ale piulițelor H max.
În tabel sunt reprezentate înălțimile maxime ale piulițelor H max.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.