text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Piuliță hexagonală
Varianta 1
Formă redusă
Varianta 2
Filet spre dreapta
DIN
DIN 439
Tip de produs
Piuliță
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața corpului de bază
lucios
D=filet
M16x1,5
H=înălțime
8
SW = lățimea cheii
24
E
26,76
Tip filet
Filet spre dreapta
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Description

Material
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 04, galvanizat cu zinc sau lustruit.
Oțel inoxidabil A2, lucios.
Oțel inoxidabil A4, lucios.
Note
Această piuliță hexagonală este utilizată pentru îmbinări cu șuruburi cu capacitate de încărcare limitată, de exemplu, ca piuliță de blocare pentru articulații cu furcă sau capete articulate.
În tabel sunt reprezentate înălțimile maxime ale piulițelor H max.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem