text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hexagon nut
Version 1
low form
Version 2
RH thread
DIN
DIN 439
Product type
nut
Main material
stainless steel A4
Surface finish body
bright
D=Thread
M20X1,5
H=Height
10
SW=key width
30
E
32,95
Kind of fastening
hex head
Thread type
right-hand thread
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
Description

Material
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 04, galvanizat cu zinc sau lustruit.
Oțel inoxidabil A2, lucios.
Oțel inoxidabil A4, lucios.
Note
Această piuliță hexagonală este utilizată pentru îmbinări cu șuruburi cu capacitate de încărcare limitată, de exemplu, ca piuliță de blocare pentru articulații cu furcă sau capete articulate.
În tabel sunt reprezentate înălțimile maxime ale piulițelor H max.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought