Piuliță hexagonală oțel fosfatizat 07210-02-1224
- Posibilitatea utilizării ca contrapiuliță
- oțel
- Galvanizat sau fosfatat
Sales unit
2,12 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Piuliță hexagonală
DIN
DIN 934
Tip de produs
Piuliță
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
fosfatizat
D=filet
M24x2
H=înălțime
18
SW = lățimea cheii
36
E
39,6
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Description
Material
Oțel.
Version
galvanizat sau fosfatat.
Note
Piulițele hexagonale pot fi utilizate ca contrapiulițe pentru picioarele de reglaj.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.