text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță hexagonală
DIN
DIN 934
Tip de produs
Piuliță
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
D=filet
M24x2
H=înălțime
18
SW = lățimea cheii
36
E
39,6
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Oțel.
Version
galvanizat sau fosfatat.
Note
Piulițele hexagonale pot fi utilizate ca contrapiulițe pentru picioarele de reglaj.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem